Tensiune de lucru [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 500 |
Model electric | contact cu acțiune rapidă; tensiune de comutare maxima: 240 V; capacitatea de comutare: 720 VA; curent termic: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Functii de iesire |
|
||||
Curent sarcină minim [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Solicitabilitate contact | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (sarcină inductivă) | ||||
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 1244 | ||
---|---|---|---|
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune galben; contact de comutare: placat cu argint | ||
Informații privind durata de viață |
|
||
Orientare de montare | orice | ||
Distanta dintre corzi | 125 m; (pe fiecare parte) | ||
Forta de activare [N] | < 125; (forță de tensiune: 130 N) |
Display |
|
---|
Protectie necesara | 10 A; cu actiune rapida |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: ...2,5 mm² |
---|