Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0...12000 |
---|---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
Execuţie | setarea parametrilor prin intermediul software-ului PC VES004 |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | 20 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Clasa de protectie | III |
Numarul total de intrari si iesiri | 8; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de intrari analogice: 1; Număr de intrări dinamice: 4; Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
Numar total de intrari | 6 |
---|---|
Numar de intrari digitale | 1 |
Intrare digitală domeniul de frecvență [Hz] | 0,1...100000 |
Numar de intrari analogice | 1; (static) |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Rezolutia intrarii analogice | 12 |
Număr de intrări dinamice | 4 |
Intrare dinamica - semnal | 0...20 mA |
Intrare dinamica - rezolutie [bit] | 16 |
Intrare dinamica - domeniu frecventa [Hz] | 0...12000 |
Intrare dinamica - rata de esantionare [kSamples] | 100 |
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2; (configurabil) |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Numar de iesiri analogice | 1; (configurabil) |
Iesire analogica in curent [mA] | 0...22 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0...12000 |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|---|
Tipul conectorului | M12 |
Protocol | Modbus TCP |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | 0...60 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 1369,5 |
---|---|
Capsula | Aluminiu |
Tip montare | Montare pe peretele din spate |
Dimensiuni [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiale | EN AW-5083: negru eloxat |
Ceas timp autentic | da |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|