You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de vibratii
  4. Dispozitive electronice de diagnoasticare
  5. VSE152

Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie

VSE152

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie

VSE152

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Pentru monitorizarea fiabilă a vibrațiilor echipamentelor și utilajelor
  • Mentenanță în funcție de situație datorită monitorizării dezechilibrului, stării rulmentului sau roții dințate
  • Intrări dinamice pentru detectarea simultană a până la patru senzori de vibrații
  • Două ieșiri de comutare pentru prealarmă și alarma principală
  • Intrări analogice pentru monitorizarea altor măsurători fizice

  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
Caracteristicile produsului
Domeniul de frecvenţă [Hz] 0,1...12000
Interfata de comunicatie Ethernet
Aplicatie
Execuţie setarea parametrilor prin intermediul software-ului PC VES004
Aplicatie monitorizarea continuă a vibrațiilor
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] 20
Tensiune de lucru [V] 24 DC; (cand se foloseste intrarea IEPE : 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Consum de energie [mA] 200; ((24 V DC))
Clasa de protectie III
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri 8; (configurabil)
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari analogice: 2; Număr de intrări dinamice: 4; Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Intrări
Numar total de intrari 6
Numar de intrari analogice 2
Intrare analogica (curent) [mA] 4...20
Rezolutia intrarii analogice 12
Număr de intrări dinamice 4
Intrare dinamica - semnal 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Intrare dinamica - rezolutie [bit] 16
Intrare dinamica - domeniu frecventa [Hz] 0,1...12000
Intrare dinamica - rata de esantionare [kSamples] 100
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 2; (configurabil)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Numar de iesiri analogice 1; (configurabil)
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 500
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniul de frecvenţă [Hz] 0,1...12000
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet
Rata de transmisie 10 MBaud; 100 MBaud
Protocol EtherCAT
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] 0...60
Protectie IP 20
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV Descărcarea contactului / 15 kV Degajarea aerului
EN 61000-4-3 10 V/m (80...2700 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 4 kV sonda de cuplare capacitiva, impamantata
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 mediu industrial
MTTF [ani] 91
Aprobare UL
Ta 0...60 °C
Enclosure type open Type
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL L001
UL numar fisier E251902
Date mecanice
Greutate [g] 413,2
Carcasa Carcasa din plastic
Tip montare sina; (TH35/EN60715)
Dimensiuni [mm] 114,2 x 50 x 105,3
Materiale PA
Memorie date
Ceas timp autentic da
Accesorii
Accesorii (opțional)
patch-uri Ethernet pentru conectarea directa la PC
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Combicon: