Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 500 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Lungimea tijei L [mm] | 472 |
---|
Greutate [g] | 250,5 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4401 / 316) |
Conectare senzor | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|