Frecvenţă de lucru [MHz] | 840...960 |
---|---|
Tipul de cip | Impinj Monza 4QT |
Dimensiunea bloc [Byte] | 64 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 12 |
Cod produs electronic (EPC) | 12 Byte |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 151,046 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 47,5 x 51,5 x 10 |
Unitate de ambalare | 5 buc. |
---|