Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 272,155 |
---|---|
Materiale | Capsula: PBT-GF20; Etanşare: NBR |
Numarul de porturi splitter box | 2 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 2 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|