Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -20...125 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 400 |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Tensiune de lucru [V] | 14...32 DC; (conform DIN EN 50178 SELV/PELV) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,1 |
---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,5 |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | < ± 0,15 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (conform DIN EN 60751) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 97,8 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM |
Moment de strângere [Nm] | < 25 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|