Senzor de temperatura cu cablu si surub pe senzor
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
Senzor de temperatura cu cablu si surub pe senzor
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
- Soluție de fixare care reduce costurile și efortul de instalare
- Design sanitar cu clasă de protecție adecvată pentru procesele de curățare
- Timp de răspuns rapid și precizie de măsurare foarte mare, pentru o imagine de ansamblu clară a procesului
- Monitorizarea optimă a procesului asigură transparența
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectat - la senzor DN25 ( Ø 25...30 mm) |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
Montaj | Senzor contact pentru corpuri solide; camp-on solution |
Date electrice
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia / Devieri
Precizia [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (Influența temperaturii ambiante asupra preciziei: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (valorile de referinta pentru apa in miscare: (> 0,4 m/s)) |
---|
Condiţiile mediului
Protectie | IP 69K |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 0,001 |
---|---|
Capsula | Surface temperature probe |
Dimensiuni [mm] | 73 x 79 x 45 |
Materiale | Brăţară de fixare: inox (1.4404 / 316L); Capsula: PPSU; Garnitura: FKM |
Conectarea la proces | conectat - la senzor DN25 ( Ø 25...30 mm) |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|