Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectat - la senzor 10 x 10 x 42 mm |
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Montaj | Senzor contact pentru corpuri solide |
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Nota privind domeniul de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [ani] | 19025,9 |
Greutate [g] | 232 |
---|---|
Capsula | conectat - la senzor |
Dimensiuni [mm] | 10 x 10 x 42 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectat - la senzor 10 x 10 x 42 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 5 m, silicon |
---|