Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectat - la senzor 10 x 18 x 48 mm |
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Montaj | Senzor contact pentru corpuri solide |
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Nota privind domeniul de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [ani] | 14269,4 |
Greutate [g] | 234,5 |
---|---|
Capsula | conectat - la senzor |
Dimensiuni [mm] | 10 x 18 x 48 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | conectat - la senzor 10 x 18 x 48 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 5 m, silicon |
---|