Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet M5 filet exterior |
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Montaj | Senzor contact pentru corpuri solide |
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 3 / 8; (conform DIN EN 60751) |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
MTTF [ani] | 10377,8 |
---|
Greutate [g] | 102,8 |
---|---|
Capsula | Sondă înşurubare |
Dimensiuni [mm] | M5 / L = 25,7 |
Desemnarea firului | M5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet M5 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, silicon |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |