Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectat - la senzor 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Montaj | Senzor contact pentru corpuri solide |
Clasificarea izolatiei [V] | 500 |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 12 / 39; (valorile pentru o suprafata plana de aluminiu (anodizata) folosind o pasta conductiva de caldura; valorile de referinta pentru apa in miscare: 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
MTTF [ani] | 12683,9 |
---|
Greutate [g] | 101,4 |
---|---|
Capsula | conectat - la senzor |
Dimensiuni [mm] | 12,5 x 8,7 x 47 |
Materiale | otel inoxidabil (1.4303 / 305 / 308); Cupru nichelată |
Conectarea la proces | conectat - la senzor 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; cu metal la capat de fir; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|