Domeniu de masura |
|
---|
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 7 / 18; (conform DIN EN 60751) |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Greutate [g] | 113 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 8 / L = 50 |
Materiale | Oţel inox; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Diametru sonda [mm] | 8 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, FKM |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |