Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | Ø 10 mm | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 42 |
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) | |
---|---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Clasa de protectie | III |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Nota privind domeniul de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 12 / 39; (conform DIN EN 60751) |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
MTTF [ani] | 11415,5 |
---|
Greutate [g] | 86,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 10 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PFA/PTFE |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | Ø 10 mm |
Diametru sonda [mm] | 10 |
Lungime de instalare EL [mm] | 42 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PTFE |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |