Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Lungime de instalare EL [mm] | 42 |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B) | |
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Clasa de protectie | III |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 6 / 25; (conform DIN EN 60751) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 113,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 10 |
Materiale | Oţel inox; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Diametru sonda [mm] | 10 |
Lungime de instalare EL [mm] | 42 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, FKM |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |