Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru elemente de masura Pt100 si Pt1000 |
Tensiune de lucru [V] | 18...28 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 90; (la afişaj activ) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1,5 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numarul total de iesiri | 4 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 4 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500; (Valoare maximă pentru fiecare ieşire în parte) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
În paşi de |
|
Rezoluția ieșirii de comutare [K] | 0,2 |
---|---|
Rezoluția display-ului [K] | 0,2 |
Precizia punctului de comutare [K] | ± 0,2 |
---|---|
Acuratețea display-ului [K] | ± (0,2 + ½ Digit) |
Deviatia temperaturii per 10 K [K] | 0,1 |
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C |
Timp răspuns [ms] | 200 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | Buton de programare |
---|---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; resetarea memoriei min/max; Unitate afişaj; calibrare punct zero |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 175 |
Greutate [g] | 265,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|