mufa demontabila pentru aplicatii igienice
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
mufa demontabila pentru aplicatii igienice
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
- Pentru evaluarea semnalului senzorilor de temperatură la amplificatori
- Ideal pentru sarcini de control exigente datorită rezoluției ridicate
- Carcasă sanitară din oțel inoxidabil, cu indicator LED de stare
- Interval larg de măsurare a temperaturii
- Ieșire analogică și de comutare, precum și IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru elemente de masura Pt100 si Pt1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 2 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link; semnal de comutare; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | nu este blocat în poziție |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Setari de fabrica | -10...150 °C | ||
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Precizia / Devieri
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; sau ± (0,067 % MS) |
---|---|
Precizie IO-Link [K] | ± 0,05 |
Coeficient de temperatură ieșire analogică [% din interval / 10 K] | < 0,1 |
Coeficient de temperatură IO-Link [% din interval / 10 K] | < 0,06 |
Timpi de raspuns
Ciclul maxim masurare/afisare [ms] | 350 |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | scalarea iesirii analogice; reglarea calibrării; histerezis / fereastra; logica de comuntare; mod de simulare |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1.3 |
Rezolutie temperatura IO-Link [K] | 0,01 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 53,85 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | LED: PA; Capsula: inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM; Contacte: aurit |
---|