Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 66 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1,5 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Punct pornire analogic |
|
||
Punct capăt analogic |
|
||
În paşi de |
|
Rezoluția ieșirii de comutare [K] | 0,5 |
---|---|
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,125 |
Rezoluția display-ului [K] | 0,5 |
Precizia punctului de comutare [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
---|---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
Acuratețea display-ului [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit) |
Deviatia temperaturii per 10 K [K] | 0,1 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1 / 3; (conform DIN EN 60751) |
---|---|
Ciclul maxim masurare/afisare [ms] | 200 |
Ajustare a punctului de comutare | Buton de programare |
---|---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; resetarea memoriei min/max; Unitate afişaj; calibrare punct zero; iesire analogica selectabila si scalabila |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Capsula | Formă constructivă compactă pentru adaptor |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet M18 x 1,5 Filet interior |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|