Domeniu de masura [°C] | -50...140 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare montaj la acelaşi nivel |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura [°C] | -50...140 |
---|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 10 / 40; (pentru apă (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 69K; (impreuna cu conectorul corespondent) |
MTTF [ani] | 12683,9 |
---|
Greutate [g] | 126,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEEK |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK |
Moment de strângere [Nm] | 10 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare montaj la acelaşi nivel |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|