Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/4" NPT | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 39 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Temperatura mediului [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Tensiune de lucru [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 35 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
Deviatia temperaturii per 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Repetabilitate [K] | ± 0,1 |
Precizie reglare [K] | ± 3 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1 / 3; (conform DIN EN 60751) |
---|
Ajustare a punctului de comutare | Inele reglare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 485 |
Greutate [g] | 102,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/4" NPT |
Lungime de instalare EL [mm] | 39 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Scala disponibila | da |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|