Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | G 1 Aseptoflex Vario |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (cuplate termic, cu funcţie Backup (măsurarea temperaturii şi la căderea unui element)) |
Aplicatie | Adecvat pentru toate procesele uzuale CIP şi SIP |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Fără spaţiu mort | da |
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15,6; (curent de defect max.: 21,8) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 35 |
Watchdog integrat | da |
Protectie suprasarcina | da |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Atenţionare drift |
|
||
Alarmă drift |
|
||
În paşi de |
|
Monitorizare drift [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (vârf sondă scufundat complet în mediu, până la suprafaţa metal etanşă) |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | < ± 0,01; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Ciclul maxim masurare/afisare [ms] | 600 |
Optiuni de parametrizare | setarea parametrilor la transmitatorul de temperatura profil PROFIBUS PA, versiunea 3.01; I&M-Parameter; drift si functia de diagnosticare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | ||
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Nota privind aprobarea |
|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | G 1 Aseptoflex Vario |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra: < 0,6 |
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; Contacte: aurit |
---|