Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 33 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (cuplate termic, cu funcţie Backup (măsurarea temperaturii şi la căderea unui element)) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 25 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 50 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 6; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 8 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis / diagnosticarea semnalului; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C)) |
Iesire programabila | Monitorizare drift; Monitorizare eroare |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Nota privind domeniul de masura |
|
||
Setari de fabrica | 0...150 °C / 32...302 °F | ||
Atenţionare drift |
|
||
Alarmă drift |
|
||
În paşi de |
|
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,05 |
---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (vârf sondă scufundat complet în mediu, până la suprafaţa metal etanşă) |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | < ± 0,01; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 3 / 6 |
---|
Optiuni de parametrizare | derivatie de avertizare/derivatie de alarma; Fail-Safe; Unitate afişaj; scalarea iesirii analogice; comutarea redundanta; performanta de diagnosticare a iesirilor; logica de comuntare; normal deschis / normal inchis |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 1 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 18,8 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 213 | ||||
Nota privind aprobarea |
|
Greutate [g] | 399,5 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra: < 0,6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 33 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
|
|
---|