Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (cuplate termic, cu funcţie Backup (măsurarea temperaturii şi la căderea unui element)) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Tensiune de lucru [V] | 20...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 23; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 4 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis / diagnosticarea semnalului; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Iesire programabila | Monitorizare drift; Monitorizare eroare |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 96 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Atenţionare drift |
|
||
Alarmă drift |
|
||
În paşi de |
|
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,05 |
---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (vârf sondă scufundat complet în mediu, până la suprafaţa metal etanşă) |
---|---|
Monitorizare drift [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (vârf sondă scufundat complet în mediu, până la suprafaţa metal etanşă) |
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | < ± 0,01; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Optiuni de parametrizare | derivatie de avertizare/derivatie de alarma; Fail-Safe; Unitate afişaj; scalarea iesirii analogice; comutarea redundanta; performanta de diagnosticare a iesirilor; logica de comuntare; normal deschis / normal inchis; Programabil prin interfaţă EPS |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | ||
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Nota privind aprobarea |
|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; PBT |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra: < 0,6 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|