Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet M10 x 1 filet exterior DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 50 |
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 400 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
---|
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,04 |
---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1 / 3; (conform DIN EN 60751) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 1092 | ||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 93 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PPS; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet M10 x 1 filet exterior DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 50 |
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P) |
---|