Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | Ø 6 mm | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 123 |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) | ||
Mediu | Medii lichide şi gazoase | ||
Temperatura mediului |
|
||
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 | ||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
||
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 123 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,02 |
---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,3 |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | < ± 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1,2 / 3,5; (conform DIN EN 60751) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 165,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 171 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); PA |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | Ø 6 mm |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 123 |
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|