Aplicatie | Monitorizarea curgerii |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | 40; (24 V) |
Numar de canale | 1 |
Model electric | releu |
---|---|
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: 16 x ...2,5 mm² |
---|