Debitmetru Vortex
SV8051
SVR54XGXD0KG/US
Debitmetru Vortex
SV8051
SVR54XGXD0KG/US
- Detectare fiabilă a debitului și temperaturii medii
- Ieșire analogică liniarizată precisă
- Potrivit pentru apă ultrapură, apă și agenți pe bază de apă
- Rezistent și robust datorită plasticului care rezistă la hidroliză
- Înaltă precizie a monitorizării debitului și temperaturii
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/4 DN25 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B) | ||
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | ||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor | ||
Mediu | apă ultrapură; apa | ||
Temperatura mediului [°C] | 0...125 | ||
Varf de presiune Min. |
|
||
Nota privind variatiile min. De presiune |
|
||
Rezistenţă la presiune |
|
||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...33 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 5 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 2 |
Principiu de masură | Vortex |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)) |
Sarcina max. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
---|
Temperatura interna de incalzire a tijei | 1 K/mW |
---|---|
Domeniu de masura [°C] | 0...125 |
Precizia / Devieri
Acuratete (in domeniul de masura) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (apa) |
---|---|
Repetabilitate | 0,2; (% din valoarea finala) |
Precizia [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 0,38; (T09) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Protectie | IP 65 | |
Cavitația | P descărcare (absolut) / P (diferență)> 5,5 pentru a evita cavitația |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 395,9 | ||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 149,7 |
---|---|
Materiale | Carcasa: PPS 40% fibră de sticlă; electronice: PC 10% fibră de sticlă |
Materiale în contact cu mediul | Senzor: PPSU; Secţiunea conductei: PPS 40% fibră de sticlă; Etanşare: FKM |
Moment de strângere [Nm] | 15 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/4 DN25 |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
curbă de presiune nominală
|
|
---|
Druckverlust
|
|
---|