Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 DN8 |
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |
Mediu | apa; solutii glicol; Emulsii | |
Temperatura mediului [°C] | -10...90 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 12 | |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,2 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 3,9 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 3 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal de frecventa; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Frecventa punct final, FEP |
|
||
In pasi de |
|
||
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Dinamică de măsurare | 1:20 |
Domeniu de masura [°C] | -10...90 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -30...110 |
Rezolutie [°C] | 0,5 |
Punct de comutare SP [°C] | -9...90 |
Punct de reset rP [°C] | -10...89 |
În paşi de [°C] | 0,5 |
Punct de start frecventa, FSP [°C] | -10...70 |
Frecventa punct final, FEP [°C] | 10...90 |
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 100...1000 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± 2 % MEW; (apa) |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,5 % MEW |
Precizia [K] | ± 1 |
---|
Timp răspuns [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; Iesire in frecventa; intarziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afişaj |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 2 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 | ||
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 342 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 474 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Moment de strângere [Nm] | 30 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 DN8 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Druckverlust
|
|
---|
rezistenta la presiune (bar)
|
|
---|