Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 cu etanşare plată |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | ||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor | ||
Mediu | apa; solutii glicol; Emulsii; uleiuri | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°C] | -10...80 | ||
Rezistenţă la presiune |
|
Tensiune de lucru [V] | 19...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 100 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Debitul maxim [l/min] | 110 | ||
In pasi de |
|
Domeniu de masura [°C] | -10...80 |
---|---|
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Punct de comutare SP [°C] | -9,8...80 |
Punct de reset rP [°C] | -10...79,8 |
În paşi de [°C] | 0,2 |
Acuratete (in domeniul de masura) | apa: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glicol (35 %), ulei (vascozitate 68 mm²/s la 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetabilitate | 0,2 l/min (0,05 gpm) |
Precizia [K] | 0,2 |
---|
Timp răspuns [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0...50 |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...1 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (apa) |
---|
Optiuni de parametrizare | Monitorizarea curgerii; Monitorizarea temperaturii |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 246 | ||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 1694 |
---|---|
Materiale | Capsula: AlMgSi0,5 eloxat; Etanşare: FKM; PA 6.6; Folie acoperire: PA |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 cu etanşare plată |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Articole livrate |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, Optalloy-placat; Contacte: aurit |
---|
Druckverlust
|
|
---|