Senzor curgere ultrasunet
SU6030
SUR12XFBFRKG/US
Senzor curgere ultrasunet
SU6030
SUR12XFBFRKG/US
- Măsurare precisă a debitului de apă ultrapură, apă, uleiuri și soluții de glicol
- O țeavă de măsurare robustă, fără componente, realizată din oțel inoxidabil, oferă o rezistență ridicată la medii și o rezistență permanentă la pătrundere
- Procesul de măsurare în linie de mare precizie elimină orice influență a variației grosimii pereților și a materialelor țevilor
- LED-ul de stare de funcționare semnalează starea senzorului și permite formularea de concluzii cu privire la calitatea procesului
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conectarea la proces | G 1/2 DN15 filet exterior |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | apă ultrapură; apa; medii pe bază de apă; solutii glicol; uleiuri; Emulsii | |||
Notă despre medii |
|
|||
Temperatura mediului [°C] | -20...100 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 75 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 5 |
Principiu de masură | cu ultrasunete |
Intrări
Intrări | resetarea cronometrului |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal puls; semnal analogic; IO-Link; semnal de frecventa; semnal diagnostic; semnal de comutare a totalizatorului |
Model electric | PNP/NPN |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 0...10000 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi debit |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||||
Rezolutie |
|
||||
Punct de comutare SP |
|
||||
Punct de reset rP |
|
||||
Punctul analogic initial |
|
||||
Punctul analogic final |
|
||||
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
|
||||
Frecventa punct final, FEP |
|
||||
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 1...10000 |
Lungime impuls [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valoare impuls | 0,02...99990000 l |
Domeniu de masura [°C] | -20...100 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -44...124 |
Rezolutie [°C] | 0,1 |
Punct de comutare SP [°C] | -19,6...100 |
Punct de reset rP [°C] | -20...99,6 |
Punct pornire analogic [°C] | -20...76 |
Punct capăt analogic [°C] | 4...100 |
Punct de start frecventa, FSP [°C] | -20...76 |
Frecventa punct final, FEP [°C] | 4...100 |
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 1...10000 |
Precizia / Devieri
Acuratete (in domeniul de masura) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetabilitate | ± 0,2 % MEW |
Precizia [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | 0,2 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / Programare
Functile de diagnostic | detecția direcției de curgere; calitatea semnalului |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||||||
Date de proces analogice | 3 | ||||||||||||||
Date de proces binare | 2 | ||||||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
Aprobare UL |
|
||
Directiva privind echipamentele sub presiune | pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 485,5 |
---|---|
Tip montare | lungime conductă intrare 5xDN; tronson conductă evacuare 1xDN |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Afisaj: PFA; Etanşare Afisaj: FKM; Conector: POKAN |
Materiale în contact cu mediul | Secţiunea conductei: inox (1.4404 / 316L); Etanșare conexiune de proces: Centellen Cu etanşare plată |
Conectarea la proces | G 1/2 DN15 filet exterior |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 1,25 µm |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | l/min; l/h; m³/h; m/s |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Nota privind pierderi de presiune
|
|
---|
scăderea temperaturii ambientale
|
|
---|