Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [l/min] | 0...40 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | Monitorizarea apei de răcire |
Temperatura mediului [°C] | 5...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Tensiune de lucru [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10; (scalabil) |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [l/min] | 0...40 |
---|---|
Domeniu afişaj [l/min] | 0...48 |
Punct de comutare SP [l/min] | 0,4...48 |
Punct de reset rP [l/min] | 0...47,6 |
Punctul analogic initial [l/min] | 0...32 |
Punctul analogic final [l/min] | 16...48 |
In pasi de [l/min] | 0,1 |
Gradient temperatură [K/min] | 200 |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | < ± 3 |
Timp răspuns [s] | 1 |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0...50 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/tensiune de iesire; Întârziere start-up; adaptarea valorilor afisate; afisajul poate fi dezactivat; Unitate afişaj |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 10...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | alama; ABS; PA |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | bronz de maşini (2.1096.01); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|