Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
---|
Mediu | Lichide; medii agresive |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 5 |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS 0100 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Carcasa | Formă constructivă filet |
---|---|
Materiale | PTFE |
Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m |
---|