Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | M12 x 1 |
Mediu | Lichide |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Tensiune de lucru [V] | 20...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 45 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 20 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 400 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PBT-GF20 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | M12 x 1 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC |
---|