Aplicatie | Monitorizarea curgerii; Monitorizare conductor |
---|
Tensiune de lucru [V] | 19...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 70 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de canale | 1 |
Model electric | PNP |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | comutatoare de iesire cand curgerea este prezenta: ON pentru functia de iesire = normal deschis / OFF pentru functia de iesire = normal inchis |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67; (cu senzor montat) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 342 |
Greutate [g] | 225,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; alama |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|