Aplicatie | Monitorizarea curgerii; Monitorizarea temperaturii; Monitorizare conductor |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | 90 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10...80; (ajustabil (rezistenţe fixe cleme 22-23)) |
Numar de canale | 1 |
Performanta in caz de eroare | La subtensiune cad toate releele; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" luminos |
---|---|
Model electric | releu |
Solicitabilitate contact | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul este atras la debit şi pe durata timpului de întârziere |
Functie de comutare pentru monitorizare temperatura | Releul este deconectat la depăşirea temperaturii |
Functie de comutare pentru monitorizare fir intrerupt | Releul cade la ruperea sârmei sau scurt-circuit |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Timp răspuns [s] | < 3 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|---|
Selecţia domeniului lichid/gazos | punte de fire; la livrare: monitorizare de lichide.; pentru monitorizarea gazelor: uniti terminalele 23 / 24. |
Reglarea punctului de comutare | potenţiometru |
Domeniul de temperatură [°C] | 0...80 |
Reproductibilitatea punctului de comutare reglat [K] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 20 |
MTTF [ani] | 263 |
---|
Greutate [g] | 233 |
---|---|
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Ştecher Combicon: |
---|