Aplicatie | Monitorizarea curgerii |
---|---|
Mediu | Lichide |
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 45 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 20 |
Numar de canale | 1 |
Model electric | PNP |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 400 |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Ieşirea cuplează la debit |
Functie de comutare pentru monitorizare fir intrerupt | Ieşirea decuplează la rupere sârmă |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 50 |
Terminale de protectie | IP 20 |
MTTF [ani] | 624 |
---|
Greutate [g] | 142,5 |
---|---|
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: 12 x ...2,5 mm² |
---|