1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Monitorizarea debitului modular
  6. SP321A

SP321A

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SPR12ABB/2G/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
  • Monitorizare exactă a lichidelor și gazelor din conducte
  • Pentru racordarea la o unitate de evaluare
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Racordare la proces simplă cu ajutorul unui adaptor
  • ce
  • iec
Date tehnice complete în format PDF

Technische Details
Caracteristicile produsului
Conectarea la proces G 1/2 filet exterior
Aplicatie
Mediu Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C] -20...70
Rezistenţă la presiune [bar] 30
Lichide
Temperatura mediului [°C] -20...70
Gaze
Temperatura mediului [°C] -20...70
Date electrice
Conectare la electronica de evaluare VS4000
Domeniu de masura/programare
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] 3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...100
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] 100...15000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 100...7500
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] 30
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 1...10
Lichide
Timp răspuns [s] 1...10
Gaze
Timp răspuns [s] 1...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...70
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Certificare ZELM 11 ATEX 0467; IECEx ZLM 11.0005
Marcaj ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani] 8519
Date mecanice
Greutate [g] 367,5
Carcasa Formă constructivă filet
Materiale inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces G 1/2 filet exterior
Observaţii
Observaţii
Acreditarea 94/9/EC (ATEX) cuprinde doar conditiile atmosferice aflate in plajele (0.8...1.1 bar).
Pentru presiuni in afara acestor game ,trebuie evaluate si aprobate de catre utilizator .
Respectati instructiunile de utilizare si certificatul de testare model.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RO-RO — SP321A — 17.04.2012 —