Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||||
Conectarea la proces | conectare pe filet 1 1/2" NPT DN40 |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | detectia tevii goale; pentru utilizarea industrială | ||
Mediu | Medii lichide conductibile; apa; medii pe bază de apă | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului |
|
||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | ||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 | ||
Rezistenţă la presiune [psi] | 232 | ||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (≤ 22 mA) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||||
Rezolutie |
|
||||
Punctul analogic initial |
|
||||
Punctul analogic final |
|
||||
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
|
||||
In pasi de |
|
||||
Dinamică de măsurare | 1:60 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct pornire analogic |
|
||
Punct capăt analogic |
|
||
În paşi de |
|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,2% MEW |
Derivatii temperatura | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Precizia [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Timp răspuns [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Optiuni de parametrizare | afisajul poate fi dezactivat; Unitate afişaj; detectia tevii goale |
---|
Temperatură de ambianţă |
|
||
---|---|---|---|
Temperatura depozitare |
|
||
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||
MTTF [ani] | 85 | ||||||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 2745 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1 1/2" NPT DN40 |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Druckverlust
|
|
---|