Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 2 DN50 cu etanşare plată |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | Funcţie totalizator; detectia tevii goale; pentru utilizarea industrială | ||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor | ||
Mediu | Medii lichide conductibile; apa; medii pe bază de apă | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°C] | -10...90 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | ||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări | resetarea cronometrului |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; semnal de frecventa; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10; (scalabil) |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 2000 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi debit |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Frecventa de iesire [Hz] | 0,1...10000 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Punctul analogic initial |
|
||
Punctul analogic final |
|
||
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
|
||
In pasi de |
|
||
Dinamică de măsurare | 1:60 |
Valoare impuls | 0,0001...300 x 10³ m³ |
---|---|
În paşi de | 0,0001 m³ |
Lungime impuls [s] | 0,016...2 |
Domeniu de masura [°C] | -20...80 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -40...100 |
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Punct de comutare SP [°C] | -19,2...80 |
Punct de reset rP [°C] | -19,6...79,6 |
Punct pornire analogic [°C] | -20...60 |
Punct capăt analogic [°C] | 0...80 |
În paşi de [°C] | 0,2 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,2% MEW |
Derivatii temperatura | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Precizia [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) |
Timp răspuns [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Timp de întârziere ajustabil dS, dr [s] | 0...50 |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Optiuni de parametrizare | Monitorizarea curgerii; cantitatea in metrii; Contor preselecţie; Monitorizarea temperaturii; histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/tensiune/frecventa/iesire puls; Întârziere start-up; afisajul poate fi dezactivat; Unitate afişaj; detectia tevii goale |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 3 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 5 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||
MTTF [ani] | 85 | ||||||||||||||
Aprobare UL |
|
||||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 3176 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 2 DN50 cu etanşare plată |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Druckverlust
|
|
---|