Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||||
Conectarea la proces | G 1 DN25 cu etanşare plată |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide conductibile; apa; medii pe bază de apă | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°C] | -20...90 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | ||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări | resetarea cronometrului |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; semnal de frecventa; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi debit |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||||
Rezolutie |
|
||||
Punct de comutare SP |
|
||||
Punct de reset rP |
|
||||
Punctul analogic initial |
|
||||
Punctul analogic final |
|
||||
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
|
||||
Frecventa punct final, FEP |
|
||||
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 1...10000 |
Lungime impuls [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valoare impuls | 0,01...99990000 I |
Domeniu de masura [°C] | -20...90 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -42...112 |
Rezolutie [°C] | 0,1 |
Punct de comutare SP [°C] | -19,6...90 |
Punct de reset rP [°C] | -20...89,6 |
Punct pornire analogic [°C] | -20...68 |
Punct capăt analogic [°C] | 2...90 |
În paşi de [°C] | 0,1 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,2 % MEW |
Precizia [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Intarziere de pornire [s] | 0...50 |
---|---|
Timp răspuns [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Timp răspuns [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; Iesire in frecventa; current/pulse output; Întârziere start-up; afisajul poate fi dezactivat; Unitate afişaj |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 3 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 114 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 787,5 |
---|---|
Materiale | 1.4408 (oțel inoxidabil / 316); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK; fibră de carbon PEEK; EPDM; Centellen |
Conectarea la proces | G 1 DN25 cu etanşare plată |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
|
|
---|