Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 DN15 cu etanşare plată |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | ||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor | ||
Mediu | Medii lichide conductibile; apa; medii pe bază de apă | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°C] | -10...70 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | ||
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 17,7 |
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 120; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 5 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punctul analogic initial |
|
||
Punctul analogic final |
|
||
In pasi de |
|
Domeniu de masura [°C] | -20...80 |
---|---|
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Punct pornire analogic [°C] | -20...60 |
Punct capăt analogic [°C] | 0...80 |
În paşi de [°C] | 0,2 |
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,2% MEW |
Precizia [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Timp răspuns [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...3 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 175 | ||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 481,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 DN15 cu etanşare plată |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Druckverlust
|
|
---|