Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | Ø 23 mm |
Temperatura mediului [°C] | 20...40 |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 1 |
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 35 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Timp de intarziere la pornire [s] | 90 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Domeniu de debit [cm/s] | 200...3000 | |
---|---|---|
Nota privind domeniul de debit |
|
Gradient temperatură [K/min] | 1 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 65 |
MTTF [ani] | 727 |
---|
Greutate [g] | 195 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiale | Capsula: PBT; suprafata senzorului: Titan |
Materiale în contact cu mediul | PBT; Titan |
Conectarea la proces | Ø 23 mm |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|