Conectarea la proces | M12 x 1 |
---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 5 |
---|
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conectare la monitor control SC0001 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 10...250 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | < 5 |
---|
Timp răspuns [s] | < 5 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | alama nichelată |
Materiale în contact cu mediul | suprafata senzorului: PBT |
Conectarea la proces | M12 x 1 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|