Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Mediu | Lichide |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Tensiune de lucru [V] | 19...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 45 |
---|---|
Domeniu de debit [cm/s] | 3...250 |
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...100 |
Repetabilitate [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Atentie aici la repetabilitate |
|
||
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 238 |
Greutate [g] | 228,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1,5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A |
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|