Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Mediu | Lichide; Gaze |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -5...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 85...265 AC |
Tensiunea nominala AC [V] | < 240 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Timp de intarziere la pornire [s] | 15; (semnalizare optică) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | releu |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Solicitabilitate contact | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (Număr cicluri comutare: 20 milioane. mecanic; Ciclii de comutare la o sarcina de 3 A : 100,000 electric ; tipul de oprire: normal deschis) |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 300 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 0,276 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1,5 |
Materiale | PBT-GF20 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|