Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | G 1/4 filet exterior |
Mediu | Lichide; Gaze |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -5...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 85...265 AC |
Tensiunea nominala AC [V] | < 240 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | releu |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Solicitabilitate contact | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (Număr cicluri comutare: 20 milioane. mecanic; Ciclii de comutare la o sarcina de 3 A : 100,000 electric ; tipul de oprire: normal deschis) |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...100 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Repetabilitate [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Atentie aici la repetabilitate |
|
||
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Gradient temperatură [K/min] | 300 | ||
Precizia punctului de comutare [cm/s] | ± 2...± 10; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) | ||
Histerezis [cm/s] | 2...5; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) |
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 304 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A |
Moment de strângere [Nm] | 25 |
Conectarea la proces | G 1/4 filet exterior |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|