Conectarea la proces | 1/2" NPT |
---|
Mediu | Lichide; medii agresive |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 5 |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS 0200 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 0...20 |
Gradient temperatură [K/min] | 7 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Materiale | PTFE |
Materiale în contact cu mediul | PTFE |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m |
---|