Conectarea la proces | G 1/2 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Protectie | IP 67 |
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 27 x 27 x 72 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|