Lungimea tijei L [mm] | 12 |
---|---|
Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
Mediu | Lichide; Gaze |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -20...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Temperatura mediului [°C] | -20...60 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -20...60 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 12 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 67 |
Certificare | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb4 | ||
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 8648 |
Capacitanta interna Max. [nF] | 1,2 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 6 |
Clasa de temperatură | T4 |
Greutate [g] | 467 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
Lungime de instalare EL [mm] | 45 |
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 6 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|