You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. SF3016

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SF3016

SFR12ABA/US-100

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SF3016

SFR12ABA/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: SF5200 + E40096 Comparație produse: SF3016 / SF5200 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Conectarea la proces G 1/2 filet exterior
Aplicatie
Aplicatie Domeniu de înaltă presiune
Mediu Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C] -25...80
Rezistenţă la presiune [bar] 300
Lichide
Aplicatie Domeniu de înaltă presiune
Temperatura mediului [°C] -25...80
Gaze
Temperatura mediului [°C] -25...80
Date electrice
Conectare la electronica de evaluare VS 0200
Domeniu de masura/programare
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] 3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] 200...2000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 200...800
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] 15
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 1...10
Lichide
Timp răspuns [s] 1...10
Gaze
Timp răspuns [s] 1...10
Condiţiile mediului
Protectie IP 67
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Materiale inox (1.4571/316Ti )
Materiale în contact cu mediul inox (1.4571/316Ti )
Conectarea la proces G 1/2 filet exterior
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m